Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0HU3

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-300

Fieldbus kabloları

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Arayüz
CC-Link
Kablo
PVC Blendajlı Kırmızı, 30 m
İletkenlerin sayısı
3
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
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Arayüz
CC-Link
Kablo
PVC Blendajlı Kırmızı, 30 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.