Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0HU6

BCC M415-0000-2A-034-PX0575-100

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR black, 10.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.75 mm²
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-erkek, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR black, 10.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.75 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.