Çift uçlu kablo setleri
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-500 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-500 | |
|
-
Liste fiyatı
|
361,39 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible | PUR Blendajlı Yeşil, 50 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...75 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -40...80 °C |