benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 12-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M42C-M41C-3A-325-PX0C25-100 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-100 | |
|
122,41 EUR
Liste fiyatı
|
122,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 12-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 12-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 12 | 12 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor