benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı Kırmızı, 45 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC E894-E894-90-339-ES24N9-450 | BCC E894-E894-90-339-ES34N9-450 | |
|
359,19 EUR
Liste fiyatı
|
359,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Blendajlı Kırmızı, 45 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı Turuncu, 45 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| IP derecesi | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor