Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0HYT

BCC M41C-0000-2A-169-PS0C08-020-C009

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 2 m
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.08 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 2 m
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.08 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...85 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
0.5 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.