Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0J0T

BCC M41C-M67C-3F-727-PS0C08-005-C009

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Bağlantı 2
M23x1-Male, straight, 12-pin
Kablo
PUR Shielded black, 0.5 m
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Bağlantı 2
M23x1-Male, straight, 12-pin
Kablo
PUR Shielded black, 0.5 m
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...85 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
0.5 A
IP derecesi
IP68/IP67
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.