benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güvenlik kabloları AIDA standardı
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 8-kutup, A-kodlu
Kablo
PUR Sarı, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M328-0000-10-069-PX4825-200-C033 | BCC M318-0000-10-069-PX4825-200-C033 | |
|
-
Liste fiyatı
|
93,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 8-kutup, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 8-kutup, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR Sarı, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor