Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0J4R

BCC M214-M213-30-300-PS0414-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Bağlantı 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kablo
PUR Shielded black, 5.00 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Bağlantı 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kablo
PUR Shielded black, 5.00 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.