Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0J7E

BCC M323-0000-10-006-EX43T2-020

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Kablo
TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur

Ürün yürütme
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
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Kablo
TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
22 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...105 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.