Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0J9Z

BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
beyaz LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent

Ürün yürütme
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
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
beyaz LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent
Kablo
PUR siyah, 7.5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.