benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 5-pin
Kablo
PVC Sarı, 60 m
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
16 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Ürün yürütme
2.00 m, PVC, 7/8", dişi
5.00 m, PVC, 7/8", dişi
10.00 m, PVC, 7/8", dişi
15.00 m, PVC, 7/8", dişi
20.00 m, PVC, 7/8", dişi
30.00 m, PVC, 7/8", dişi
60.00 m, PVC, 7/8", dişi
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor