benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-erkek, açılı, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG
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
| BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-100-C028 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-100-C028 | BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-100-C009 | |
|
70,95 EUR
Liste fiyatı
|
70,95 EUR
Liste fiyatı
|
80,93 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-erkek, açılı, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC / 0 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor