benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kimyasallara dayanıklı kablolar (paslanmaz)
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC S414-E894-8G-672-ES64N9-150-C009 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150 | BCC M414-E894-8G-672-ES24N9-150 | |
|
151,70 EUR
Liste fiyatı
|
145,70 EUR
Liste fiyatı
|
145,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Blendajlı deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı Kırmızı, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | -20...60 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| IP derecesi | IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -40...80 °C | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor