benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Shielded Green, 2 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC S414-S414-6D-331-PS54N2-020-C009 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-020-C009 | BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
71,19 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | PUR Shielded Green, 2 m, Drag chain compatible | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor