benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Ürün yürütme
1.50 m, PUR, M8x1, dişi
2.00 m, PUR, M8x1, dişi
3.00 m, PUR, M8x1, dişi
5.00 m, PUR, M8x1, dişi
5.00 m, PUR, M8x1, dişi
7.50 m, PUR, M8x1, dişi
10.00 m, PUR, M8x1, dişi
15.00 m, PUR, M8x1, dişi
20.00 m, PUR, M8x1, dişi
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
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C037 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
17,47 EUR
Liste fiyatı
|
19,71 EUR
Liste fiyatı
|
21,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | - | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor