Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0JNC

BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-015

Ethernet/Profinet kabloları

Bağlantı 1
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...60 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP67/IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.