benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yiyecek ve İçecek kabloları
Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
TPE-V Gri, 20 m
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
| BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-200-C009 | BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-200-C009 | |
|
56,23 EUR
Liste fiyatı
|
56,23 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | TPE-V Gri, 20 m | TPE-V Gri, 20 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Gri | Gri |
| Onay/Uyumluluk |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor