benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yiyecek ve İçecek kabloları
Special characteristics
Washdown
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
TPE-V Gri, 10 m
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
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-100-C009 | BCC S415-S414-3A-305-VS8434-100 | |
|
56,69 EUR
Liste fiyatı
|
74,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | TPE-V Gri, 10 m | PVC Blendajlı Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor