Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0JTC

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-050-C009

Yiyecek ve İçecek kabloları

Special characteristics
Washdown
Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 4-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
TPE-V Gri, 5 m
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
Special characteristics
Washdown
Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 4-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
TPE-V Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
IP derecesi
IP69K
Kablo kılıf rengi
Gri
Onay/Uyumluluk
CE
Ecolab
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.