benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Korumalı sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-050 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-050 | |
|
46,99 EUR
Liste fiyatı
|
53,23 EUR
Liste fiyatı
|
52,44 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor