Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

Yiyecek ve İçecek kabloları

Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
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
Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...60 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 0 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP67, IP69K
Kablo kılıf rengi
Yeşil
Onay/Uyumluluk
CE
Ecolab
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.