benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yiyecek ve İçecek kabloları
Special characteristics
Washdown
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-200-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-006-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009 | |
|
165,52 EUR
Liste fiyatı
|
71,01 EUR
Liste fiyatı
|
77,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor