benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yiyecek ve İçecek kabloları
Special characteristics
Washdown
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-100-C009 | BCC M414-M414-3D-331-PS54N2-100 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-100 | |
|
113,14 EUR
Liste fiyatı
|
89,82 EUR
Liste fiyatı
|
89,82 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor