benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Shielded teal, 20 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC S4B4-S4B4-6D-338-ES64N9-200-C009 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-200 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-200-C046 | |
|
-
Liste fiyatı
|
186,30 EUR
Liste fiyatı
|
186,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Shielded teal, 20 m, Drag chain compatible | TPE Blendajlı deniz mavisi, 20 m | TPE Blendajlı kraliyet mavisi, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | - | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Onay/Uyumluluk |
EAC Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -40...80 °C | - |
| IP derecesi | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor