Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0JYH

BCC M414-0000-2T-003-PX04A5-020

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, T-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, T-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
63 VDC / 63 VAC
Nominal akım (40 °C)
12.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.