Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0JZ1

BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, T-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, T-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, T-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, T-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
63 VDC / 63 VAC
Nominal akım (40 °C)
12.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.