benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Sarı, 0.5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Ürün yürütme
0.50 m, PUR, M12x1, dişi
0.60 m, PUR, M12x1, dişi
1.00 m, PUR, M12x1, dişi
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
3.00 m, PUR, M12x1, dişi
4.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
15 m, PUR, M12x1, dişi
20.00 m, PUR, M12x1, dişi
25 m, PUR, M12x1, dişi
30 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC M418-M418-3A-728-PX4825-005-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-010-C033 | |
|
45,43 EUR
Liste fiyatı
|
43,67 EUR
Liste fiyatı
|
45,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Sarı, 0.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor