benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fieldbus kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-344-PS75N6-006 | BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-010 | |
|
29,46 EUR
Liste fiyatı
|
29,46 EUR
Liste fiyatı
|
32,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Arayüz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kablo | PUR Blendajlı Gri, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -40...80 °C | - |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -20...80 °C | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor