benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Kablo
PUR gray, 0.6 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
| BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-006 | BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-006 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-006 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
59,46 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded | M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, L-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, L-kodlu |
| Kablo | PUR gray, 0.6 m, Drag chain compatible | PUR gray, 0.6 m, Drag chain compatible | PUR Gri, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...85 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...90 °C | -30...90 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL |
| IP derecesi | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor