Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0K36

BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-100

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Kablo
PUR gray, 10 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Kablo
PUR gray, 10 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-30...90 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 50 VAC
Nominal akım (40 °C)
16.0 A
IP derecesi
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.