Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0K3C

BCC M425-0000-2L-017-PX85A5-020

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-erkek, açılı, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR gray, 2 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
M12x1-erkek, açılı, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR gray, 2 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-30...90 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 50 VAC
Nominal akım (40 °C)
16.0 A
IP derecesi
IP65, IP67, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.