Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0K48

BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-100

Ethernet/Profinet kabloları

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı Turuncu, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı Turuncu, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-40...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP67/IP67
Kablo kılıf rengi
Turuncu
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.