Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0K7Y

BCC M41C-M67C-3F-730-PX0C25-005

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 12-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M23x1-erkek, Düz, 12-pin
Kablo
PUR siyah, 0.5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M12x1-dişi, Düz, 12-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M23x1-erkek, Düz, 12-pin
Kablo
PUR siyah, 0.5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP67/IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.