Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0KAE

BCC W323-W313-30-602-BW8334-050

Yüksek performanslı kaynak kabloları

Bağlantı 1
M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m
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
M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...130 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-40...125 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP65/IP65
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.