benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek performanslı kaynak kabloları
Bağlantı 1
M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Kablo
FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m
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
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-006 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-010 | |
|
40,91 EUR
Liste fiyatı
|
43,74 EUR
Liste fiyatı
|
47,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Kablo | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.6 m | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor