benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek performanslı kaynak kabloları
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m
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
| BCC W324-0000-10-008-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W314-0000-10-003-BW8434-050 | |
|
56,52 EUR
Liste fiyatı
|
51,46 EUR
Liste fiyatı
|
51,46 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | - | - |
| Anahtarlama çıkışı | PNP NO/NC antivalent | - | - |
| Kablo | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor