benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED/Hayır
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Alternatif ürün
BCC04W0
Tek uçlu kablo setleri
BCC VA04-0000-10-053-PX0350-020
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M314-30-682-PX0350-020 | BCC VA04-0000-10-053-PX0350-020 | |
|
19,04 EUR
Liste fiyatı
|
12,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | - |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | - |
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED/Hayır | Sarı LED |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot |
| Kablo | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 6.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67, IP69K | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Bağlantı | - | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin |
| İletken kesiti | - | 0.50 mm² |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor