benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...120 °C
Ürün yürütme
3.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050 | |
|
27,57 EUR
Liste fiyatı
|
21,34 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 5 m | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -25...90 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor