benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Bağlantı 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kablo
TPE royal blue, 25 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Ethernet
İletkenlerin sayısı
4
Alternatif ürün
BCC0KL4
Çift uçlu kablo setleri
BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300-C046
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-250-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-250 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-250 | |
|
-
Liste fiyatı
|
254,60 EUR
Liste fiyatı
|
105,62 EUR
Liste fiyatı
|
105,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Kablo | TPE royal blue, 25 m, Drag chain compatible | TPE Blendajlı kraliyet mavisi, 30 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE deniz mavisi, 25 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE deniz mavisi, 25 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Arayüz | - | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor