Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0KH2

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-300-C046

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Bağlantı 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kablo
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Ethernet
İletkenlerin sayısı
4
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Bağlantı 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kablo
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Ethernet
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
42 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP20
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.