benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Kırmızı LED
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
| BCC M425-M415-3A-732-PX0534-006 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-006 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-006 | |
|
27,24 EUR
Liste fiyatı
|
26,21 EUR
Liste fiyatı
|
27,79 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | evet/hayır | evet/hayır | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | Kırmızı LED | beyaz LED | Kırmızı LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Kablo | PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor