Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0KKT

BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C003

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C

Ürün yürütme
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
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K
Kablo kılıf rengi
siyah
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.