benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kablo
PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Alternatif ürün
BCC0JRY
Çift uçlu kablo setleri
BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-003 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC S415-S415-3A-764-VS8434-003 | BCC M415-M414-3A-304-VX8434-003 | |
|
-
Liste fiyatı
|
39,22 EUR
Liste fiyatı
|
45,12 EUR
Liste fiyatı
|
15,11 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible | TPE-V Gri, 0.6 m | PVC Blendajlı Gri, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | 5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | Washdown | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor