Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0KUE

BCC VA04-0000-10-143-PX0275-075

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 7.5 m
İletkenlerin sayısı
2
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
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 7.5 m
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
0.75 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...90 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.