benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Kırmızı LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Alternatif ürün
BCC0M82
Çift uçlu kablo setleri
BCC M425-M414-3A-691-PY3434-100
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-691-PV3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-100 | BCC M425-M414-3A-650-PW3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PW3434-100 | |
|
74,58 EUR
Liste fiyatı
|
62,70 EUR
Liste fiyatı
|
49,14 EUR
Liste fiyatı
|
50,71 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | Kırmızı LED | Kırmızı LED | beyaz LED | Kırmızı LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Fonksiyon göstergesi | - | - | evet/hayır | evet/hayır |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor