Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0KWZ

BCC M558-D279-A0-707-PS0825-100

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M16x0.75-dişi, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
D-Sub-erkek, Düz, 9-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
M16x0.75-dişi, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
D-Sub-erkek, Düz, 9-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...90 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VAC
Nominal akım (40 °C)
5.0 A
IP derecesi
IP67/IP20
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.