benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı
7/8"-dişi, açılı, 4-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 12 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
1.5 mm²
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-PX04A5-120 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-120 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-130 | |
|
126,91 EUR
Liste fiyatı
|
126,91 EUR
Liste fiyatı
|
135,94 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-dişi, açılı, 4-pin | 7/8"-dişi, düz, 4-pin | 7/8"-dişi, düz, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR siyah, 12 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 12 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 13 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor