benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 7 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M314-M314-30-304-PX0434-070 | BCC M314-M314-30-304-PX0434-100 | |
|
27,80 EUR
Liste fiyatı
|
33,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 7 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor