benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR Gri, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
| BCC M425-M425-3L-386-PX85A5-150 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-150 | BCC M425-M415-3L-386-PX85A5-150 | |
|
196,87 EUR
Liste fiyatı
|
196,87 EUR
Liste fiyatı
|
196,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, L-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, dik açılı, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, L-kodlu |
| Kablo | PUR Gri, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| IP derecesi | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor